Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

217229
Modellcode: ZSD-VS2/5-O-E

ZSD-VS2/5-O-E. Verdrahtungssatz, 2 Zählerplätze, 5-polig

Listenpreis EUR43.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
217229
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
1.115 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9004852820442
Modellcode
ZSD-VS2/5-O-E

Additional information

Für Einbausatz
1-reihig

Delivery program

Farbe
3x braun / 1x blau
Ausführung
für 1-stöckige Tragplatten
Polzahl
5-polig

Technical Data - Mechanical

Kabelschuhtyp
Lagerschale
Nennquerschnitt
10 mm²
Paneleingang
Standard

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.