Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

217339
Modellcode: ZSD-BPKT/T/25

ZSD-BPKT/T/25. TSG-Bestückungspaket 25

Listenpreis EUR75.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
217339
Produkt Länge/Tiefe
113 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
91 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9004852889500
Modellcode
ZSD-BPKT/T/25

Additional information

RAL-Nummer
7035

Delivery program

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.