Eaton Moeller® series M22 Lichtelement, LED, blau, Frontbefestigung, 12-30VAC/DC, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 LED-Element
|
| Katalognummer |
218057
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
37 mm
|
| Produktgewicht |
0.011 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE IEC/EN 60947-5 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 IEC 60947-5-1 CSA UL CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 |
| EAN |
4015082180577
|
| Modellcode |
M22-LED-B
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.45 W
|
| Leistungsaufnahme |
Max. 0,26 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max. |
14 mA
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min. |
5 mA
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
12 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
12 V
|
| Ausstattung: |
Leuchtmittel
Diode |
| Lichtfarbe |
Blau
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h (bei 25 °C, nach EN60064)
|
| Betätigungsdrehmoment |
0.8 Nm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Typ |
LED-Lampe
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Lichtfarbe |
Blau
|
| Anschlussart |
Frontbefestigung
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 2,5 mm²
|