Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

218164
Modellcode: M22-XL-W-X0

Eaton Moeller® series M22 Linse, Leuchtmelder weiß, bündig

Listenpreis EUR3.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22
Katalognummer
218164
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015082181642
Modellcode
M22-XL-W-X0

Produktspezifikationen

Typ
Linsen für Leuchtmelder
Merkmale
Beschriftet
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbaudurchmesser
22.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Durchmesser
29.6 mm
Linsenfarbe
weiß
Design
flach
Taste flach
Beschriftung
" STOP "
Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm
Aufschrifttyp
symbol
Lins.form
Rundkopf

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.