Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

218258
M22-XDP-S-X2

Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte, Pilz schwarz, II

Listenpreis EUR3.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Tastenplatte
Katalognummer
218258
Produkt Länge/Tiefe
24 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015082182588
Modellcode
M22-XDP-S-X2

Betätigungselement

Beschriftung
Sonstige
Aufschrifttyp
symbol
Sprache
Sonstige

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein.

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Pilzdrucktaste
Benutzt mit
M22(S)-D(R)P-…

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.