Eaton Moeller® series M22 Linse, Leuchtmelder weiß, bündig, Symbol Tippen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22
|
| Katalognummer |
218394
|
| Produkt Länge/Tiefe |
29 mm
|
| Produkthöhe |
9 mm
|
| Produktbreite |
29 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| EAN |
4015082183943
|
| Modellcode |
M22-XL-W-X11
|
| Design |
bündig
flach |
| Merkmale |
Beschriftet
|
| Beschriftung |
Symbol Tippen
Individuelle Beschriftung möglich: ≤ 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 5 mm Individuelle Beschriftung möglich: > 5 Zeichen: Buchstabenhöhe 3 mm |
| Aufschrifttyp |
symbol
|
| Linsenfarbe |
weiß
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Typ |
Linsen für Leuchtmelder
|