Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

219573
EVG-2PHAS/4MODUL/HI

Eaton Moeller series xPole – Sammelschiene EV Sammelschienen 2Ph., 4,5HP, für Hilfsschalter

Listenpreis EUR4.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Serie, Sammelschiene
Katalognummer
219573
Produkt Länge/Tiefe
75.5 mm
Produkthöhe
30.9 mm
Produktbreite
7.5 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238140202
Modellcode
EVG-2PHAS/4MODUL/HI

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
EVG
Typ
  • Sammelschiene
  • EVG
Merkmale
Isoliert
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sammelschiene für Fehlerstromschutzschalter
Sammelschiene für Leitungsschutzschalter
Sammelschiene für kombinierte Fehlerstrom-/Leistungsschalter
Elektrische Anschlussart
Gabel
Bemessungsstoßspannung
4 KV
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Geeignet für Anzahl Geräte
7
Polzahl
2-polig
Farbe
Sonstiges
Querschnitt
10 mm²
Anzahl der modularen Abstände
4
Anzahl der Phasen
2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
25 kA
Funktionen
Sammelschiene
Geeignet für
Geräte mit Hilfsschalter
2 Geräte

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.