Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

219580
Modellcode: ZSD-G17/31

ZSD-G17/31 Gehäuse, HxBxT=1100x300x225mm, IP31

Listenpreis EUR521

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zählerschrank
Katalognummer
219580
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1100 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
13.44 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9004852787578
Modellcode
ZSD-G17/31

Technical Data - Mechanical

Montageart
Aufputzmontage
Material
Stahl
Schutzart
IP31
Sonstige
Einbautiefe
190 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.