Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

219583
Modellcode: ZSD-G47/31

ZSD-G47/31 Gehäuse, HxBxT=1100x1050x225mm, IP31

Listenpreis EUR1108

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zählerschrank
Katalognummer
219583
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
1100 mm
Produktbreite
1050 mm
Produktgewicht
27.58 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
9004852787721
Modellcode
ZSD-G47/31

Technical Data - Mechanical

Einbautiefe
190 mm
Schutzart
IP31
Sonstiges
Material
Stahl
Montageart
Aufputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.