Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

219601
Modellcode: ZSD-L18/Z3/SHS

ZSD-L18/Z3/SHS Einbaufeld leer, für 1 Meter, +LSHU, HxB=1200x250mm

Listenpreis EUR343

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zählerschrank
Katalognummer
219601
Produkt Länge/Tiefe
1215 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
265 mm
Produktgewicht
6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9004852887193
Modellcode
ZSD-L18/Z3/SHS

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP31
Material
Steel plate
Montageart
Aufputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.