Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

219607
Modellcode: ZSD-L17/Z3/TPL

ZSD-L17/Z3/TPL Einbaufeld leer, für 1 Meter, +TPL, HxB=1050x250mm

Listenpreis EUR297

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zählerschrank
Katalognummer
219607
Produkt Länge/Tiefe
1065 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
265 mm
Produktgewicht
5.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9004852885915
Modellcode
ZSD-L17/Z3/TPL

Technical Data - Mechanical

Montageart
Aufputzmontage
Material
Steel plate
Schutzart
IP31

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.