Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

220209
MVS-WB-EM

Eaton Moeller® series MVS Wendeverdrahtungssatz, für DILEM

Listenpreis EUR15.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MVS Zubehör Wendeverdrahtungssatz
Katalognummer
220209
Produkt Länge/Tiefe
84 mm
Produkthöhe
28 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
0.026 kg
Zertifikat(e)
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
UL
CE
UL Category Control No.: NLRV7
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 012528
Kataloghinweise
Zusätzlich sind zur elektrischen Verriegelung die folgenden Steuerleitungen integriert:
EAN
4015082202095
Modellcode
MVS-WB-EM

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
22 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Steuerungskabel: Q11: 21 - Q12: A1
Steuerungskabel: Q11: A2 - Q12: A2
Steuerungskabel: Q11: A1 - Q12: 21
Funktionen
Hauptstromverdrahtung für Wendekombination

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsbrücke
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015