Eaton Moeller® series B3 Drehstromschienenblock, Schutzschalter: 4, 220 mm
| Produktname |
Eaton Moeller® series B3 Zubehör Drehstromschienenblock
|
| Katalognummer |
220222
|
| Produkt Länge/Tiefe |
205 mm
|
| Produkthöhe |
36 mm
|
| Produktbreite |
33 mm
|
| Produktgewicht |
0.322 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA Class No.: 3211-06
CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 CE IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL Category Control No.: NLRV CSA CSA File No.: 165628 UL |
| Kataloghinweise |
|
| EAN |
4015082202224
|
| Modellcode |
B3.0/4-PKZ4
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Merkmale |
Isoliert
|
| Anzahl der Phasen |
3
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Elektrische Anschlussart |
Stift
|
| Einbaubreite |
55 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Geeignet für |
4 Leistungsschalter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
128 A
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3.2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
128 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |