Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

220228
H-B3-PKZ4

Eaton Moeller® series PKZ4 Leeranschluss-Abdeckung, berührungssicher, zur Abdeckung von nicht belegten Anschlüssen am Drehstromschienenblock B3...-PKZ4

Listenpreis EUR5.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series PKZ4 Zubehör Leeranschluss-Abdeckung
Katalognummer
220228
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
9 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-06
CSA File No.: 165628
UL File No.: E36332
UL Category Control No.: NLRV
UL
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14
CSA
CE
UL 508
EAN
4015082202286
Modellcode
H-B3-PKZ4

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Zum Abdecken unbenutzter Klemmen am Drehstromschienenverbinder B3...-PKZ4

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Abdeckung
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Berührungsschutz

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015