Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

225121
Modellcode: FIP-XHI11

Eaton Schaltschrankzubehör. Hilfsschalter, für FI..., 1 S + 1 Ö, 0,5 HP

Listenpreis EUR33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Auxiliary switch
Katalognummer
225121
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
8.8 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
EAN
4015082251215
Modellcode
FIP-XHI11

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Zubehör
Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfskontakte
Schutzart
IP40
Rahmen
Kappenmaß: 45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz / 60 Hz
Montageart
Hutschiene IEC/EN 60715
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Hilfsschalter
Zulässige Vorsicherung - max.
6 A gL
Klemmenschutz
Schutz gegen elektrischen Schlag nach IEC 536
Anschlusstechnik
Maul- und Liftklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Baugruppenbreite
0.5
Gehäusebreite
90 mm
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
2
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 VAC
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Hilfsschalter
Kontaktfunktion
1 S + 1 Ö
Geräteinstallation
universal
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Fehlerstromschutzeinrichtung
Besondere Merkmale
IP20 (Schalter)
Einbaubreite
8,8 mm (0,5 Teilungseinheiten)
Lebensdauer, mechanisch
6000 Schaltvorgänge
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungsschaltstrom
3 A
Nennspannung (V/mA) - min.
24
Bemessungsbetriebsstrom
6 A (250 V AC-13)
6 A (230 V AC-11)
0.5 A (230 V DC-13)
4 A (60 V DC-13)
2 A (400 V AC-13)
2 A (110 V DC-13)
Anschlussquerschnitte (Kabel)
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x)
0.5 mm² - 2.5 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 mm² - 2,5 mm² (1x)
0.5 mm² - 2.5 mm² (2x)

Produktspezifikation exportieren

eCAD Modell

Installationsanleitung

Schaltpläne

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.