Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

225270
V1/2"/M20

Eaton Moeller® series AT0 Adapter

Listenpreis EUR4.16

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series AT0 Zubehör Adapter
Katalognummer
225270
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.052 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015082252700
Modellcode
V1/2"/M20

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Schwarz
Material
Kunststoff

Allgemeine Informationen

Eindringschutzgrad (IP)
IP65
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.