Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 160 x 100 x 100 mm, für T3-4
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
225325
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
180 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.36 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
UL CSA CE IEC/EN 60947-3 CSA Class No.: 3211-07 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: MITW2 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94 UL File No.: E54120 |
| EAN |
4015082253257
|
| Modellcode |
CI-K2-T3-4
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Ausstattung: |
Durchsteckbare Kabeleinführungsmembran
Zusatzklemme |
| Schutzart |
NEMA 12
IP65 |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Typ |
Isolierstoffgehäuse
|
| Benutzt mit |
mit zusätzlicher PE-Klemme
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
18.5 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung |
18,5 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)