Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

226103
+EEB2

Eaton Moeller® series EEB Einschaltstrombegrenzer, 1p, Ie=2A +EEB2

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EEB Zubehör Einschaltstrombegrenzer
Katalognummer
226103
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015082261030
Modellcode
+EEB2
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.8 W

Bemessungswerte

Nennstrom
2 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
2 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
0 kA

Allgemeine Informationen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Montagemethode
Direkt
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.