Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226430
Modellcode: ZSD-NH3/UT/SA/D+TW

ZSD-NH3/UT/SA/D+TW. NH00 Sicherungssockel für BB, 3p diagonal ve

Listenpreis EUR71

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226430
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082264307
Modellcode
ZSD-NH3/UT/SA/D+TW

Delivery program

Polzahl
3-polig

Technical Data - Mechanical

Montageart
Sonstige
Bus-Befestigungsart
Ja
Baugröße
Sonstige

Additional information

Merkmale
halogenfrei

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.