Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226435
Modellcode: ZSD-TRN

ZSD-TRN. Sicherungslasttrennschalter, 160A, für Sammelschienensystem

Listenpreis EUR213.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226435
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082264352
Modellcode
ZSD-TRN

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Version als Wartungs-/Serviceschalter
Ausführung als Hauptschalter
Funktionen
Verriegelbar
Geeignet für
Installation der Verteilung
Bodenmontage
Bodenbefestigung

cLieferprogramm

Polzahl
1-polig

Technische daten - elektrisch

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
160 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
160 A

Technische daten - mechanisch

Farbe des Auslösers
Grau
Betätigertyp
Kipphebel
Schutzart
Sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP40
Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter
1
Breite in Anzahl der modularen Abstände
6

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.