Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226450
Modellcode: ZSD-ZSK/DS

ZSD-ZSK/DS. Zählersteckklemme (DS)

Listenpreis EUR177

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226450
Produkt Länge/Tiefe
33 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
149 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082264505
Modellcode
ZSD-ZSK/DS

Delivery program

Stromstärke
63 A
Polzahl
3-polig + N/PE

Technical Data - Electrical

Betriebsspannung
400 V
Bemessungsstrom der Überlastschutzeinrichtung mit Standard-Pin nach ÖVE R 21
50 A
Verlustleistung
3.3 W

Technical Data - Mechanical

Anzahl der Klemmstellen Neutralleiter
2
Anzahl der Klemmstellen je Pol
2
Anschlussart
Kabelseite: schraubbar
Energiezählerseite: steckbar
Anschlussposition
Unterseite
Leiterquerschnitt (feindrähtig, flexibel) mit Kabelendhülse - min.
10 mm²
Leiterquerschnitt, (flexibel, feindrähtig) mit Kabelendhülse - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
10 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
16 mm²

Additional information

Merkmale
Tarifanschluss
halogenfrei
Ausstattung:
N-Schiene

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.