Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226451
Modellcode: ZSD-H/ZSK/DS

ZSD-H/ZSK/DS. Ummantelung, plombierbar, für ZSK(DS) und Hartpapier

Listenpreis EUR35.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226451
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015082264512
Modellcode
ZSD-H/ZSK/DS

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.