Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226452
Modellcode: ZSD-ST/ZSK/DS

ZSD-ST/ZSK/DS. Stifte, für ZDSK (DS)

Listenpreis EUR17.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226452
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082264529
Modellcode
ZSD-ST/ZSK/DS

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.