Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226459
Modellcode: ZSD-SLK12

ZSD-SLK12. Lüsterklemme, 4 qmm, 12p

Listenpreis EUR4.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226459
Produkt Länge/Tiefe
11 mm
Produkthöhe
36 mm
Produktbreite
11 mm
Produktgewicht
0.006 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
4015082264598
Modellcode
ZSD-SLK12

Delivery program

Polzahl
Zwölfpolig

Technical Data - Mechanical

Aderquerschnitt
4 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.