Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226540
Modellcode: ZSD-ISO/ECKE/R/O

ZSD-ISO/ECKE/R/O. Ecke Schrankauskleidung rechts/oben, rechts/oben, links/unten

Listenpreis EUR9.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226540
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.054 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265403
Modellcode
ZSD-ISO/ECKE/R/O

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.