Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226545
Modellcode: ZSD-ZV/VB/FLA

ZSD-ZV/VB/FLA Flansch seitlich

Listenpreis EUR9.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226545
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.047 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015082265458
Modellcode
ZSD-ZV/VB/FLA

Delivery program

Ausführung
blind

Technical Data - Mechanical

Schutzart
Sonstige
Schlagfestigkeit
Sonstige
Material
Plastik
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
0
Form
gerade
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
12.4 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
0.25 mm
Geeignet für Nenngewinde (PG) - max.
32
Geeignet für Nenngewinde (PG) - min.
10
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Stärke
0.2 in
Gewindeart
Keine

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.