Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226547
ZSD-H/P/SI/KLP

ZSD-H/P/SI/KLP. Abdeckung, plombierbar, für MCB, komplett, (RA/KLSD/SR)

Listenpreis EUR9.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226547
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.065 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265472
Modellcode
ZSD-H/P/SI/KLP

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.