Dokument herunterladen () von 20

226550
Modellcode: ZSD-LOT

ZSD-LOT. Lot-Einheit für Gehäusemontage

Listenpreis EUR4.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
226550
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265502
Modellcode
ZSD-LOT

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.