Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226552
Modellcode: ZSD-MON/PL/NH/SI

ZSD-MON/PL/NH/SI. NH-Montageplatte

Listenpreis EUR5.34

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Montageplatte
Katalognummer
226552
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265526
Modellcode
ZSD-MON/PL/NH/SI

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
verzinkt
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.