Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226566
Modellcode: ZSD-H150/OA/KLP

ZSD-H150/OA/KLP. Abdeckung, TA, H=150mm, komplett

Listenpreis EUR17.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226566
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.288 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
4015082265663
Modellcode
ZSD-H150/OA/KLP

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Unbehandelt
Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.