Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226567
Modellcode: ZSD-H150/UA/KLP

ZSD-H150/UA/KLP. Abdeckung 150 mm, komplett

Listenpreis EUR17.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226567
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.288 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015082265670
Modellcode
ZSD-H150/UA/KLP

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.