Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226568

ZSD-H300/UA/KLP. Abdeckung 300 mm, komplett

Listenpreis EUR32.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226568
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.39 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265687
Modellcode
ZSD-H300/UA/KLP

Technische daten - mechanisch

Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.