Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226569
Modellcode: ZSD-H300/UA/KLP/NH3

ZSD-H300/UA/KLP/NH3. Abdeckung 300 mm, komplett, Aussparung für NH3, diagonal

Listenpreis EUR39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226569
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.418 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015082265694
Modellcode
ZSD-H300/UA/KLP/NH3

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Unbehandelt
Material
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.