Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226574
Modellcode: ZSD-H300/UA/KLP/PG/SI

ZSD-H300/UA/KLP/PG/SI. Abdeckung 300 mm, komplett, Prägung für TSG StSI/

Listenpreis EUR39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226574
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.347 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265748
Modellcode
ZSD-H300/UA/KLP/PG/SI

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0
Oberflächenausführung
Unbehandelt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.