Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226576
Modellcode: ZSD-ZW450MM

ZSD-ZW450MM. Zählerwanne, 450mm, komplett

Listenpreis EUR67.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226576
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.79 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265762
Modellcode
ZSD-ZW450MM

Delivery program

Farbe
Weiß
Anzahl der Phasen
0

Technical Data - Mechanical

Schutzart
Sonstige
Schlagfestigkeit
Sonstige

Additional information

Geschützt durch
Keine
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.