Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226580
Modellcode: ZSD-KLSH/KLP/150

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler, ZSD-KLSH/KLP/150, Abdeckung, transparent, für LS-Schalter, komplett, H=150mm

Listenpreis EUR8.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
226580
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.18 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265809
Modellcode
ZSD-KLSH/KLP/150

Delivery program

Polzahl
1-polig

Technical Data - Mechanical

Rahmen
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.