Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226594
Modellcode: ZSD-ZW/SR/M5X20

Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler. Zählerwannenschraube, M5x20, Senkkopf

Listenpreis EUR4.17

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226594
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265946
Modellcode
ZSD-ZW/SR/M5X20

Delivery program

Farbe
Stahl

Technical Data - Mechanical

Bitgröße
0
Bitgröße Phillips
0
Kopfdurchmesser
8 in
Kopfausführung
Countersunk head
Sonstige
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Schraubsystem
Sechskant (hexagonal)
Sonstige
Oberflächenschutz
Sonstiges
Oberflächenbehandlung
Sonstiges
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewindelänge
20 in
Gewinde pro Zoll
0
Gewindegröße
#5
Gewindeart
Metrisch
Verbindungsform
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.