Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226595
Modellcode: ZSD-ZW300MM

ZSD-ZW300MM. TSG-Wanne, H = 300 mm, vollständig

Listenpreis EUR52.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226595
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
300 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.569 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265953
Modellcode
ZSD-ZW300MM

Delivery program

Farbe
Weiß
Anzahl der Phasen
0

Technical Data - Mechanical

Schutzart
Sonstige
Schlagfestigkeit
Sonstige

Additional information

Geschützt durch
Keine
RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.