Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226596
Modellcode: ZSD-MON/SN/B1

ZSD-MON/SN/B1 Tragschiene, komplett, für B = 300 mm

Listenpreis EUR13.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226596
Produkt Länge/Tiefe
250 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.156 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
4015082265960
Modellcode
ZSD-MON/SN/B1

Delivery program

Ausführung
Einfachprofil
Farbe
Keine
Aluminium

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstige
Materialstärke
2 mm
Perforationstyp
2 Seiten gelocht
Profilform
flaches Profil
Lochbreite
9.5 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.