Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226598
Modellcode: ZSD-MON/SN/B3

ZSD-MON/SN/B3 Tragschiene, komplett, für B = 800 mm

Listenpreis EUR27.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226598
Produkt Länge/Tiefe
750 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.342 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265984
Modellcode
ZSD-MON/SN/B3

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Keine
Aluminium
Ausführung
Einfachprofil

Technische daten - mechanisch

Lochbreite
9.5 mm
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstiges
Materialstärke
2 mm
Perforationstyp
2 Seiten gelocht
Profilform
flaches Profil
Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.