Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226599
Modellcode: ZSD-MON/SN/B4

ZSD-MON/SN/B4 Tragschiene, komplett, für B = 1050 mm

Listenpreis EUR32.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226599
Produkt Länge/Tiefe
1000 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.441 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
4015082265991
Modellcode
ZSD-MON/SN/B4

Delivery program

Ausführung
Einfachprofil
Farbe
Keine
Aluminium

Technical Data - Mechanical

Oberflächenschutz
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Material
Stahl
Materialqualität
Sonstige
Materialstärke
2 mm
Perforationstyp
2 Seiten gelocht
Profilform
flaches Profil
Lochbreite
9.5 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.