Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226604
Modellcode: ZSD-BPKT/T/05

ZSD-BPKT/T/05. TSG-Bestückungspaket 05

Listenpreis EUR155.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226604
Produkt Länge/Tiefe
113 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
91 mm
Produktgewicht
0.51 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082266042
Modellcode
ZSD-BPKT/T/05

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
7035

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.