Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226609
Modellcode: ZSD-BPKT/T/23

ZSD-BPKT/T/23. TSG-Bestückungspaket 23

Listenpreis EUR30.9

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
226609
Produkt Länge/Tiefe
113 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
91 mm
Produktgewicht
0.52 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
EAN
4015082266097
Modellcode
ZSD-BPKT/T/23

Delivery program

Ausführung
Sonstige
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Kunststoff

Additional information

RAL-Nummer
7035

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.