Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226843
Modellcode: ZSD-TR/B1/H7

Eaton Zählertafel ZSD Tür, für B = 300 mm, H7 für G17

Listenpreis EUR123

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Tür
Katalognummer
226843
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
4.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082268435
Modellcode
ZSD-TR/B1/H7

Delivery program

Ausführung
Schutztür
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonsitge

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.