Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226858
Modellcode: ZSD-LTG/7P/OPE

ZSD-LTG/7P/OPE. Steuerungskabel, 7x1,5qmm, Ader-Kennzeichnung (Nummer)

Listenpreis EUR30.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD LV-Systeme Kleinverteiler
Katalognummer
226858
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082268589
Modellcode
ZSD-LTG/7P/OPE

Delivery program

Polzahl
Siebenpolig

Technical Data - Mechanical

Aderquerschnitt
1.5 mm²
Farbe äußerer Mantel
Grau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.