Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226880
Modellcode: ZSD-TR/B3/H7

Eaton Zählertafel ZSD Tür, für B = 800 mm, H7 für G57 als 1.Tür

Listenpreis EUR122

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Tür
Katalognummer
226880
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
12.1 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015082268800
Modellcode
ZSD-TR/B3/H7

Delivery program

Farbe
Weiß
Ausführung
Schutztür

Technical Data - Mechanical

Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.