Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

226882
Modellcode: ZSD-TR/B3/H9

Eaton Zählertafel ZSD Tür, für B = 800 mm, H9 für G59 als 1.Tür

Listenpreis EUR136

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Tür
Katalognummer
226882
Produkt Länge/Tiefe
1400 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
12 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
EAN
4015082268824
Modellcode
ZSD-TR/B3/H9

Delivery program

Ausführung
Schutztür
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl
Schutzart
IP30
NEMA sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.