Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

228450
Modellcode: ZSD-T16A0578

ZSD-T16A0578. Zählerplatz, 1-fach, ausgestattet, Version T16A0578

Listenpreis EUR318

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Zähler-Komplettschrank
Katalognummer
228450
Produkt Länge/Tiefe
180 mm
Produkthöhe
900 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082284503
Modellcode
ZSD-T16A0578

Delivery program

Ausführung
1-stöckig
Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)
Material
Steel plate
Stahl
Schutzart
IP31
Anzahl Verteilerreihen
1
Anzahl Felder
1
Anzahl Zählerschränke
1
Anzahl der TSG-Plätze
0
Einbautiefe
180 mm
Einbauhöhe
900 mm
Einbaubreite
250 mm
Unterer Anschlussraum
Mit Sammelschiene 4-polig

Additional information

RAL-Nummer
9016

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.