Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

228972
Modellcode: ZSD-SA/SK/VB/5P

ZSD-SA/SK/VB/5P. Verbinder Sammelschiene-Schrank, 5p

Listenpreis EUR67.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
228972
Produkt Länge/Tiefe
360 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
180 mm
Produktgewicht
1.05 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082289720
Modellcode
ZSD-SA/SK/VB/5P

Delivery program

Ausführung
Komponente für Anreihtechnik
Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Material
Sonstige

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.