Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

228984
Modellcode: ZSD-SK/VB/SZ

ZSD-SK/VB/SZ. Schrank-Verbinder-Satz

Listenpreis EUR13.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
228984
Produkt Länge/Tiefe
230 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
230 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082289843
Modellcode
ZSD-SK/VB/SZ

Delivery program

Ausführung
Komponente für Anreihtechnik
Farbe
Sonstige

Technical Data - Mechanical

Material
Sonstige

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.